Produkt in den Warenkorb gelegt

Opto IM Compact M Digitalmikroskopmodul, monochrom

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

×
Produkt #78-404 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.890,00
Stk. 1+
€9.890,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
IC10-05O23MU3101
Typ:
Monochrome
Hinweis:
3m USB 3.1 Cable Included
Beleuchtungsart:
Coaxial + Ring

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
2.3 x 1.9
Größe (mm):
175 x 80 x 40
Gewicht (g):
700

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
17.50
Auflösung (lp/mm):
500

Sensor

Bildrate (fps):
36.00
Sensortyp:
IMX264
Auflösung (Megapixel):
5.01
Pixeltiefe:
12 bit
Pixel (h x v):
2,456 x 2,054
Verschlusstyp:
Global
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensor (mm):
11.05

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB 3.1 Gen.1, Type C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Farb- oder Monochrom-Kamera und Beleuchtung
  • Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
  • Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich

Opto IM Compact M Digitalmikroskopmodule sind kompakte, einfach zu nutzende, vollständige Mikroskopsysteme in einem Aluminiumgehäuse, die aus einer hochauflösenden Optik, einer Kamera mit 5 MP (IMX264) und einer Beleuchtung bestehen. Es werden keine zusätzlichen Objektive benötigt und die Module können einfach aufgebaut und transportiert werden. Die USB-3.1-Schnittstelle sorgt für eine einfache Konfiguration ohne Leistungseinbußen. Die Digitalmikroskope mit reflektierter Beleuchtung unter 90° beinhalten eine koaxial einfallende Beleuchtung und eine diffuse Beleuchtung über ein LED-Ringlicht. Die Opto IM Compact M Digitalmikroskopmodule werden inklusive der Software OptoViewer 2.0 für die Bedienung von Kamera und Beleuchtung sowie für die einfache Messung und Dokumentation geliefert. Die Geräte sind ideal für die Qualitätskontrolle und Messtechnik, die Inspektion während der Fertigung und generelle Anwendungen, die eine Vermessung, Analyse und Dokumentation erfordern.

Hinweis: Jedes Gerät wird mit einem USB-3.1-Kabel mit 3 m Länge geliefert.

Optische Kalibrierungen und Auflösungstests können mit dem optionalen Kalibriertestbild Micro V2 mit 4 einzigartigen Feldern, die Auflösungstestbilder und Messskalen kombinieren, durchgeführt werden oder mit dem Partikeltestbild, das die Messung und Analyse über Objekte mit verschiedenen Formen und Größen oder die Auflösungsmessung in Linienpaaren pro Millimeter erlaubt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kalibriertestbild Micro V2 #29-113 €1.000,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Partikeltestbild #29-112 €1.115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Klappstativ mit Fokus (OC) #29-117 €1.580,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gerade Halterung #29-116 €66,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.1-Kabel, 1 m #29-110 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.1-Kabel, 3 m #29-111 €58,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageset für IM-Stativ #78-406 Neu €85,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.