Produkt in den Warenkorb gelegt

Günstiges Mikroskop mit dualer Beleuchtung, Modell 7

×
Produkt #58-060 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€288,00
Stk. 1+
€288,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
Model 7
Optiktyp:
10X WF Eyepiece, 2X and 4X Objective, Blue Filter for Stage
Hinweis:
Magnification with Included 10X Eyepieces, 40X - 80X with Optional 20X Eyepieces

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bühnengröße (mm):
295 x 120 x 190
Gewicht (kg):
3.00

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
20X - 40X
Arbeitsabstand (mm):
80.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 20X and 40X Magnification
  • Um 360° drehbarer Kopf
  • Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
  • Staubschutz

Sowohl Modell 6 als auch 7 besitzen zwei am Revolver befestigte Objektive, die verschiedene Vergrößerungen ermöglichen. Modell 6 hat eine 10X und 30X Vergrößerung und Modell 7 eine 20X und 40X Vergrößerung, ein Wechsel der Vergrößerung wird durch Drehen des Revolvers erreicht. Eine zusätzliche Vergrößerung kann über die optionalen 20X Okulare erreicht werden. Die Objektive sind fest eingebaut und können nicht gewechselt werden. Eingebaute Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung (Ersatzlampe erhältlich).

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.