Produkt in den Warenkorb gelegt

Modell 1122, 2mW zufällige Polarisation, Lumentum HeNe Laser

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
Produkt #62-720 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.050,00
Stk. 1+
€1.050,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
10
Hersteller:
Lumentum
Lasertyp:
HeNe
CDRH-Laserklasse:
IIIa
Modellnummer:
1122

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
After 15 min: <0.02
Gewicht (lbs):
0.92
Länge Laserkopf (Zoll):
10.71
Statische Ausrichtung:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Punktstabilität (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.1
Durchmesser Laserkopf (Zoll):
1.74

Optische Eigenschaften

Polarisation:
Random
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
632.80
Toleranz Strahldurchmesser (%):
±3
Toleranz Strahldivergenz (%):
±3
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Strahldurchmesser (mm):
0.63
Strahldivergenz (mrad):
1.30
Farbe:
Red
Modenreinheit (TEMoo):
>95%

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
2
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: 0.1%
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
730
Min. Ausgangsleistung, TEM00 (mW):
2.0

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
#11-384 (12V DC), #11-385 (24V DC), #11-389 (110/220V AC)
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +70
Feuchtigkeit bei Einsatz:
0 to 100%, non-condensing
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +150

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.
  • Verbesserte Stabilität
  • Hervorragende Strahlausrichtung
  • Längere Nutzungsdauer

Die Helium-Neon-Laser mit hoher Strahlqualität von Lumentum nutzen das patentierte "Close-Cathode-Design", welches die Wärmestabilität und Leistungsstabilität verbessert. Ein patentierter Feldkonzentrator ermöglicht ein schnelles Einschalten. Außerdem besitzen diese HeNe-Laser von Lumentum exakt ausgerichtete zylindrische Gehäuse mit zylindrischen Laserköpfen sowie elektrische Verbindungssysteme zur einfachen Systemintegration. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Helium-Neon-Laser von Lumentum selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Achten Sie bei der Verwendung eines vom Benutzer bereitgestellten Netzteils darauf, dass die elektrischen Spezifikationen des Lasers nicht überschritten werden, dies kann zu Schäden führen und fällt nicht unter die Garantie. 220-V-Netzteile sind separat erhältlich. Die HeNe-Laser erfüllen die Anforderungen nach 21CFR1040 und IEC 825-1:1993.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Zubehör

Titel   Compatible Laser Stock Number   Eingangsspannung (V)  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 100/110/220 (AC) #11-390 €850,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 15-22.5mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 100/110/220 (AC) #11-391 €1.050,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads (Recertified 05-P) #62-726, #62-727 100-250, 60/50Hz #11-381-RCD-05P Rezertifiziert €527,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 100-250, 60/50Hz #11-381 €680,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4-Schrauben-Modell, Laser-Adapterplatte #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 - #61-344 €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Feststellschrauben-Modell, Laser-Adapterplatte #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 - #61-262 €215,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 100/110/220 (AC) #11-379 €460,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 100/110/220 (AC) #11-380 €460,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #11-382 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 22-30 DC #11-383 €340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 10-14 DC #11-384 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 24 DC #11-385 €340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 100/110/220 (AC) #11-386 €800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 100/110/220 (AC) #11-387 €800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-726, #62-727 100/110/220 (AC) #11-388 €1.050,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, US Plug (Recertified 05-P) #62-726, #62-727 100/110/220 (AC) #11-388-RCD-05P Rezertifiziert €840,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 2mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-720, #62-721 100/110/220 (AC) #11-389 €800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-965 €340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 20-30 DC #18-966 €340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 10-14 DC #18-967 €400,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 20-30 DC #18-968 €400,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-969 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-726, #62-727 10-14 DC #18-970 €500,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #18-971 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced #64-103, #64-104 10-14 DC #18-972 €440,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.