Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapter C-Mount auf Mitutoyo (M26)

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743

×
Produkt #55-743 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,25
Stk. 1-4
€47,25
Stk. 5+
€41,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Objektivgewinde:
M26 x 36 TPI

Product Details

Optiktyp:
Objective
Funktion:
Objective Adapter

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
13.75
Tubuslänge (mm):
10.0
Außendurchmesser (mm):
30.00

Threading & Mounting

Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
  • Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive werden verwendet, um Mikroskopobjektive in Systeme mit C-Mount, T-Mount oder SD1 (SM1) zu integrieren. Die Adapter bieten Innengewinde für verschiedene Standard-Mikroskopgewinde, wie z. B. Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26 x 0,706) und Nikon (M25 x 0,75). Eine schwarz eloxierte Oberfläche erhöht die Lebensdauer dieser Adapter und reduziert gleichzeitig Streulicht und Reflexionen innerhalb des Systems. TECHSPEC Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive ermöglichen den Aufbau digitaler Mikroskopsysteme und die Integration in digitale Kamerasysteme.

Technische Informationen

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.