Produkt in den Warenkorb gelegt

10 Mikroschraubenzieher

×
Produkt #41-671 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Stk. 1+
€43,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
(6) Fixed Blades: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, and 2.0mm
(4) Phillips Heads: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zehnteiliges Set mit Mikroschraubenziehern
  • Sechs Schlitz- und vier Kreuzschraubenzieher

Zehnteiliges Set perfekt für Aufbauarbeiten. Spitze aus gehärtetem Stahl.

Sechs Schlitzschraubenzieher: 0,80 mm, 1,00 mm, 1,20 mm, 1,40 mm, 1,60 mm, 2,00 mm.
Vier Kreuzschraubenzieher: 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm.
Länge jeweils: 4-12".

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.