Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelle Mikrodrehbühne

×
Produkt #56-572 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€448,00
Stk. 1+
€448,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
17 (Fine), 360 (Coarse)
Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.23
Bühnendurchmesser, oben (mm):
19.05 Dia.
Bühnendurchmesser, oben (Zoll):
0.75 Dia.
Travel Per Knob Rotation (µrad):
36.7

Product Details

Typ:
English

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Slide-Fit
Bühnengröße (mm):
25.4 Dia.
Mittiges Loch:
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread
Aufbau:
Black Anodized Stage Body with Stainless Steel Thumb Screw
Bühnengröße (Zoll):
1 Dia.
Gewicht (g):
10

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Fine Screw (80 Pitch)

Threading & Mounting

Gewinde:
Top: (6) 0-80 on 0.375" (9.5 mm) B.C.
Bottom: (6) 0-80 on 0.428" (10.9 mm) B.C.

Additional Info

Hinweis:
Coarse Adjustment Tool Included

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kleine Basisfläche
  • 17° feine Drehung
  • 360° grobe Drehung

Diese Mikrobühne hat mit nur 10mm Höhe und 20mm Durchmesser eine wirklich kompakte Größe. Die 360° grobe Drehung wird über eine manuelle Drehung der Platte erreicht. Die grobe Verstellung hilft bei der Drehung in Umgebungen mit wenig Platz. Eine feine Schraube mit 80 TPI ermöglicht eine feine Verstellung um 17°. Die Bühne kann über 6 0-80 Bohrungen auf der Basisfläche an anderen Komponenten befestigt werden. Optische Komponenten können an der oberen Platte über 6 0-80 Bohrungen oder über die mittige 5/16-24 Bohrung befestigt werden.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axialer Rundlauffehler

Konzentrizität

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Schnelle Prototypen von Optiken

Edmund Optics zeigt, wie Sie schnell auf kürzer werdende Produktlebenszyklen reagieren. Erfahren Sie mehr!

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.