Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit Edelstahlstangen mit metrischen Maßen, M6 Gewinde

×
Produkt #68-232 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,50
Stk. 1+
€72,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
Adapter #58-985 is included. Additional thread adapters available separately.

Gewinde & Montage

Außengewinde:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die TECHSPEC® Edelstahlstangen mit metrischen Maßen besitzen einen 6,35 mm langen Gewindeadapter mit Außengewinde, der problemlos durch andere Adapter ausgetauscht werden kann, sodass die Stangen zu allen Optikhalterungen passen. Nach dem Abbau des mitgelieferten Adapters ist das M4-Innengewinde der Stange zugänglich. Jede Stange besitzt außerdem eine Durchbohrung, damit die Stange einfach mit einem Inbusschlüssel oder einem anderen Werkzeug gedreht werden kann. Die Gewindegröße ist zur einfachen Erkennung und Verwendung auf jeder Stange mit Laser eingraviert. Die TECHSPEC® Edelstahlstangen werden in verschiedenen Längen angeboten, englische Versionen sind ebenfalls verfügbar.

Technische Informationen

#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud
Stock No. Description Qty
#58-950 Steel Post, 25.4mm Length 1
#58-951 Steel Post, 38.1mm Length 1
#58-952 Steel Post, 50.8mm Length 2
#58-954 Steel Post, 76.2mm Length 2
#58-955 Steel Post, 101.6mm Length 2
#58-956 Steel Post, 152.4mm Length 1
#58-957 Steel Post, 203.2mm Length 1

#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud
Stock No. Description Qty
#59-757 Steel Post, 25.4mm Length 1
#59-758 Steel Post, 38.1mm Length 1
#59-759 Steel Post, 50.8mm Length 2
#59-761 Steel Post, 76.2mm Length 2
#59-762 Steel Post, 101.6mm Length 2
#59-763 Steel Post, 152.4mm Length 1
#59-764 Steel Post, 203.2mm Length 1

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kit Edelstahlstangen mit metrischen Maßen, M4 Gewinde #68-231 €66,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kit Edelstahlstangen mit metrischen Maßen, M6 Gewinde #68-232 €72,50   Angebotsanfrage