Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlblocker zur Laserjustage, metrisches Gitter, 80 x 199 mm Gittergröße

Laser Alignment Beam Blocks

Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
×
Produkt #12-783 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,75
Stk. 1-5
€37,75
Stk. 6+
€33,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Block

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
230.2
Länge (mm):
80.00
Größe (mm):
80.0 x 77.6 x 230.2 ±0.25
Breite (mm):
77.60
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Mustergröße (mm):
5 x 5
Grid Size (mm):
80.0 x 198.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
  • Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
  • Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
  • Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen

Strahlblocker zur Laserjustage sind Laborgeräte, die gleichzeitig als Strahlblocker, Ausrichtungsfläche und Werkzeughalterung dienen. Die Blocker besitzen mit Laser gravierte Gitterlinien mit metrischen Einteilungen auf der Vorderseite, um eine schnelle Ausrichtung des Laserstrahls zu ermöglichen. Die diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberfläche blockt sichtbares Laserlicht mit geringer Leistung, minimiert Rückreflexionen und erhöht die Sicherheit in Laseraufbauten mit geringer Leistung. Strahlblocker zur Laserjustage haben sowohl eine magnetische Basis, die eine stabile Befestigung auf optischen Tischen ermöglicht, als auch Durchbohrungen, die eine Befestigung auf nicht magnetischen Oberflächen ermöglichen. Die Strahlblocker sind in verschiedenen Größen verfügbar, alle Größen besitzen Schlitze für die Halterung von Inbusschlüsseln und anderen häufig benutzten Werkzeugen.

Bitte beachten Sie: Diese Produkte sollten nicht mit Infrarotlasern eingesetzt werden, da eloxiertes Aluminium infrarote Wellenlängen stark reflektiert.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Englischer Kugelkopf-Sechskant-Bitsatz #34-552 €102,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Metrischer Kugelkopf-Sechskant-Bitsatz #88-155 €107,00   Angebotsanfrage