Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelle XYZΦ-Bühne

Manual XYZΦ Stage

Manual XYZΦ Stage

Manual XYZΦ Stage
×
Produkt #29-114 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.225,00
Stk. 1+
€1.225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
IM-AM-00001

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Farb- oder Monochrom-Kamera und Beleuchtung
  • Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
  • Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich

Opto IM Profile M Digitalmikroskopmodule sind kompakte, einfach zu nutzende, vollständige Mikroskopsysteme in einem Aluminiumgehäuse mit einer Systemvergrößerung von 20X, einer Kamera mit 5 MP (IMX264) und einer transmittierten Weißlicht-Beleuchtung mit 4000 K. Es werden keine zusätzlichen Objektive benötigt und die u-förmigen Module können einfach aufgebaut und transportiert werden. Die USB-3.1-Schnittstelle sorgt für eine einfache Konfiguration ohne Leistungseinbußen. Die Opto IM Profile M Digitalmikroskopmodule werden inklusive der Software OptoViewer 2.0 für die präzise Bedienung von Kamera und Beleuchtung sowie für die einfache Messung und Dokumentation geliefert. Die Geräte sind ideal für die Bildgebung in der Durchflusszytometrie, Pathologie sowie bei Anwendungen in der Qualitätskontrolle, Messtechnik und Forschung.

Hinweis: Jedes Gerät wird mit einem USB-3.1-Kabel mit 3 m Länge geliefert.

Optische Kalibrierungen und Auflösungstests können mit dem optionalen Kalibriertestbild Micro V2 mit 4 einzigartigen Feldern, die Auflösungstestbilder und Messskalen kombinieren, durchgeführt werden oder mit dem Partikeltestbild, das die Messung und Analyse über Objekte mit verschiedenen Formen und Größen oder die Auflösungsmessung in Linienpaaren pro Millimeter erlaubt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.1-Kabel, 1 m #29-110 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.1-Kabel, 3 m #29-111 €58,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für Lochplatte #29-115 €153,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Manuelle XYZΦ-Bühne #29-114 €1.225,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Partikeltestbild #29-112 €1.115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kalibriertestbild Micro V2 #29-113 €1.000,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageset für IM-Stativ #78-406 Neu €85,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.