Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelles Filterrad für Cage-Systeme

TECHSPEC® 25mm Manual Filter Wheel

×
Produkt #34-545 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€356,00
Stk. 1-9
€356,00
Stk. 10+
€320,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Funktion:
Wheel
Optiktyp:
Circular
Anzahl an Filtern:
6

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
23.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.0

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0
Gewindeart:
C-Mount
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Additional Info

Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-533

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen

Unser manuelles TECHSPEC® Cage-System Filterrad unterstützt einen problemlosen Wechsel von bis zu sechs Filtern mit 25 mm Durchmesser. Das Filterrad ist kompatibel mit dem TECHSPEC® Cage-System und dem TECHSPEC® Tubussystem und damit besonders vielseitig. Das manuelle TECHSPEC® Cage-System Filterrad unterstützt Optiken mit einer Dicke bis 5 mm. Das manuelle Filterrad eignet sich ideal zur zuverlässigen Integration in Mikroskope, Laborgeräte oder Bildverarbeitungsanwendungen.

Bitte beachten: Die hart beschichteten TECHSPEC® OD 4 Filter werden für den Einsatz mit dem manuellen Filterrad für 25 mm Filterdurchmesser empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.