Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter Außengewinde C-Mount auf Außengewinde M32 x 0,75

Dynamic Optics Deformable Lenses

Dynamic Optics Deformable Lenses

×
Produkt #72-231 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€105,00
Stk. 1+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Objective Thread Adapter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anondized Aluminum
Länge (mm):
13.50

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount (Male)
Gewinde:
M32 x 0.75 (Male)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Transmittierende, adaptive Optik für Wellenfrontkorrektur
  • AR-Beschichtung für VIS mit >97% Transmission
  • Ideal für Aberrationskorrektur in der Mikroskopie

Die verformbaren Linsen von Dynamic Optics sind transmittierende, adaptive Optiken, die einfach in optische Systeme integriert werden können, um optische Aberrationen zu korrigieren. Die Linsen werden mit freien Aperturen von 10, 16 oder 25 mm angeboten, um übliche Pupillendurchmesser abzudecken, und besitzen Montagegewinde mit M32 x 0,75, die mithilfe von Adaptern an Standardobjektivgewinde angepasst werden können. Die Aberrationskorrektur erfolgt in einem geschlossenen Regelkreis mit einem Wellenfrontsensor oder mit einem automatischen Softwarekorrektursystem. Die verformbaren Linsen von Dynamic Optics können außerdem für die Strahlformung von Lasern mit geringer Leistung eingesetzt werden und so z. B. einen Gaußstrahl in elliptische oder quadratische Strahlprofile oder in eine kubische Phase umwandeln. Die Linsen können ideal für die Aberrationskorrektur in der optischen Kohärenztomographie (OCT), der Konfokalmikroskopie, der 2-Photonen-Mikroskopie und Hellfeldmikroskopie genutzt werden und so die Bildqualität verbessern.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter Außengewinde C-Mount auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-231 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-232 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Schwalbenschwanz auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-233 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde M26 x 36 TPI auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-234 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde M26 x 36 TPI auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-235 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde RMS auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-236 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde RMS auf Außengewinde M32 x 0,75 #72-237 Neu €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120i-Adapterset für verformbare Linsen #72-827 Neu €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mitutoyo-Adapterset für verformbare Linsen #72-828 Neu €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus/Nikon-Adapterset für verformbare Linsen #72-829 Neu €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapterset für verformbare Linsen #72-830 Neu €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.