Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filterkit für die Bildverarbeitung - Filtergewinde M25,5 x 0,5

High Performance Mounted Machine Vision Filter Kit

×
Produkt #11-029 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.495,00
Stk. 1-9
€1.495,00
Stk. 10+
€1.371,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl an Filtern:
9

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
27.50

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

Die TECHSPEC® hochqualitativen Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung beinhalten neun TECHSPEC Bildverarbeitungsfilter mit Wellenlängen, die den sichtbaren Bereich sowie den UV- und NIR-Spektralbereich abdecken. Die enthaltenen Filter sind zur Verwendung mit gängigen LED-Wellenlängen vorgesehen und bieten eine stärkere Blockung als traditionelle Filter. Die Filterkits sind in zwei Versionen verfügbar: eine Version mit M25,5-Filtergewinde und eine Version mit M30,5-Filtergewinde. TECHSPEC Filterkits für die Bildverarbeitung sind ideal für die Entwicklung von Bildverarbeitungsanwendungen und für Tests, um zu bestimmen welcher Filter den Bildkontrast am besten steigert. Es stehen auch einzelne Filter für die Bildverarbeitung mit weiteren Gewindegrößen von M22,5 bis M62,0 zur Verfügung.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.