Produkt in den Warenkorb gelegt

M8205 Teledyne DALSA Genie Nano 10GigE-Kamera mit PoE, APS-C, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne DALSA
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Produkt #28-680 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.500,00
Stk. 1+
€6.500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Teledyne DALSA
Kamera-Familie:
Genie Nano-10GigE
Modellnummer:
G6-GM31-M8205

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
183
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensortyp:
Teledyne e2v Emerald 67M
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
APS-C
Auflösung (Megapixel):
67.10
Pixel (h x v):
8,192 x 8,192
Pixelgröße, h x v (μm):
2.50 x 2.50
Sensorfläche, h x v (mm):
20.48 x 20.48
Bildrate (fps):
13.80
Pixeltiefe:
8/10 bit
Belichtungszeit:
Automatic, Programmable, or via External Trigger
Dynamikbereich (dB):
62.00
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
12.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
10 GigE PoE
Stecker:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
GPIOs:
2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
Mount:
M42

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Bis zu 67,10 MP Auflösung und Bildraten bis 18,50 Bilder/Sekunde
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Komplett aus Metall: Kompakt (44 x 59 x 59 mm), M42-Mount, leicht und robust

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) besitzen eine 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE) und können auch bei Ethernet-Geschwindigkeiten von 1, 2,5 oder 5GigE betreiben werden. Die Kameras mit M42-Mount sind entweder mit dem Sensor Teledyne e2v Emerald 36M (Sensorformat 1,4“) oder dem Sensor Teledyne e2v Emerald 67M im APS-C-Format verfügbar. Kameras der Serie Genie™ Nano sind kompatibel mit Sapera LT SDKs und GenICam-kompatiblen SDKs anderer Hersteller, sodass bestehende Systeme ohne Veränderung der Software upgegraded werden können. Zusätzlich unterstützen die Kameras das Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR), eine Kombination aus Hardware- und Software-Features, die auf Systemebene zusammenarbeiten, um die Zuverlässigkeit des Bildverarbeitungssystems zu steigern und Ausfälle zu minimieren. Die Kameras können ideal für die Inspektion in der Elektronikfertigung, für die intelligente Verkehrsüberwachung und Bildgebung aus der Luft eingesetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter TFL auf M42 #72-801 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.