Produkt in den Warenkorb gelegt

M8-GPIO-Kappe, IP67-Schutzart

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™

M8 GPIO IP67 Cap

M8 GPIO IP67 Cap M8 GPIO IP67 Cap on a Lucid Vision Labs Triton Camera
×
Produkt #13-753 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4,00
Stk. 1+
€4,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hinweis:
Compatible with Lucid Vision Labs Triton™ camera models
Modellnummer:
CAP-M8

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 10GigE-Ethernet-Schnittstelle mit PoE+
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 5,0 bis 65 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 55 x 55 mm

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) kombinieren die 4. Generation der Pregius S Sensoren von Sony mit einer 10GigE-Schnittstelle und bieten so schnelle Bildraten bei hoher Auflösung und Bildqualität in einem kompakten und robusten Gehäuse. Die Schnittstelle 10GBASE-T PoE+ ermöglicht Datenübertragung bis zu 1,2 GB/Sek. und kann die Kamera über ein CAT6a-Kabel mit bis zu 25 m Länge mit Strom versorgen. Die hohen Bandbreiten erlauben hohe Bittiefen (10/12 Bit), um die Bildqualität zu maximieren und gleichzeitig flüssige Bildraten zu erzielen. Die rückseitig belichteten CMOS-Sensoren bieten hohe Empfindlichkeit, hohe Dynamikbereiche und geringes Rauschen. Sie sind aktiv zum Objektivgewinde auf der gleichen optischen Achse ausgerichtet, um Leistungsabfälle durch Sensorverkippung und -drehung zu vermeiden. LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind konform mit GigE Vision und haben robuste M12-Ethernet- und M8-GPIO-Stecker. Dies macht sie ideal für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen in der Industrie, Automobilindustrie, Fertigungsautomatisierung und Prozesskontrolle, die hohe Auflösungen und Bandbreiten erfordern.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas, M8 GPIO, EU-Stecker #18-365 €73,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas/Helios™2, M8 GPIO, US-Stecker #18-364 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20 Stativadapter für Atlas10-Kameras #17-120 €31,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektivadapter TFL-Mount auf F-Mount für Atlas™ und Atlas10 #13-754 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
CAT6A-Kabel M12 auf RJ45, IP67-Schutzart, 5 m #13-749 €52,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 1 m #13-750 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 5 m #17-112 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M8-GPIO-Kappe, IP67-Schutzart #13-753 €4,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage