Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapter M72 x 0,75 auf M58 x 0,75

#13-950: M72 x 0.75 to M58 x 0.75 Adapter

#13-950: M72 x 0.75 to M58 x 0.75 Adapter

×
Produkt #13-950 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Stk. 1+
€135,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • V-70-Anschluss für 82 mm Zeilensensor (LS = „Line Scan“)
  • Für Zeilensensoren mit bis zu 16k und 5 µm Pixelgröße
  • Hohe Auflösung, geringe Verzeichnung, einheitliche Leistung über gesamtes Bildfeld
  • 1,65X bis 2,65X Vergrößerung

TECHSPEC® Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie sind Objektive mit geringer Verzeichnung für 16k-Zeilenkameras mit 82 mm Breite und 5 µm Pixelgröße und 12k-Zeilenkameras mit 62,5 mm Breite und 5 µm Pixelgröße. Die Objektive sind für die koaxiale In-Line-Beleuchtung mit Strahlteiler für Zeilensensoren oder mit Fenster für Flächensensoren erhältlich. Die feststellbare Blende ist von f/2,9 bis f/22 einstellbar. Der V-Mount bietet eine einfache Einstellung und Ausrichtung. Die gleichmäßige und hochauflösende Leistung über das gesamte Bild hinweg macht die TECHSPEC® Zeilenkameraobjektive mit Festbrennweite der LS-Serie ideal für Anwendungen wie Elektronik-, Flachbildschirm- und Halbleiterwaferinspektionen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 5 mm Länge #13-955 €100,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 10 mm Länge #13-956 €105,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 25 mm Länge #13-957 €115,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 50 mm Länge #13-958 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 100 mm Länge #13-959 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M72 x 0,75, 200 mm Länge #13-960 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 5 mm Länge #13-961 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 10 mm Länge #13-962 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 25 mm Länge #13-963 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 50 mm Länge #13-964 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 100 mm Länge #13-965 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M90 x 1, 200 mm Länge #13-966 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 5 mm Länge #13-967 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 10 mm Länge #13-968 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 25 mm Länge #13-969 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 50 mm Länge #13-970 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 100 mm Länge #13-971 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus M95 x 1, 200 mm Länge #13-972 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M90 x 1 #13-952 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M42 x 1 #13-951 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M58 x 0,75 #13-950 €135,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter M72 x 0,75 auf M95 x 1 #13-949 €135,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter V-70 Gewinde auf M72 x 0,75 #13-945 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.