Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filteradapter M105 x 1,0 von M70 x 0,5 (Innengewinde)

Filter Adapter M105 x 1.0 from M70 x 0.5 (Female)

Filter Adapter M105 x 1.0 from M70 x 0.5 (Female)
×
Produkt #89-365 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€50,00
Stk. 1+
€50,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M105 x 1.00 (Female)
Frontgewinde:
M70 x 0.5 (Female)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
  • Bis zu 20 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Leistungsstarke (HP = „High Performance“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie sind für die hohen Anforderungen der Fertigungsautomatisierung (FA) und der industriellen Bildverarbeitung (IBV) entwickelt worden. Die 8 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm und 35 mm Objektive sind kompatibel mit 1” und 1,1” Sensorformaten, während das 50 mm Objektiv mit Sensorformaten bis zu 4/3” kompatibel ist. Die Blendenwerte f/1,8 und f/2,8 bieten hohen Lichtdurchsatz und hohe Auflösung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie haben einen C-Mount und verfügen über einen feststellbaren Fokus und Blendenringe, um unerwünschte Verstellungen zu verhindern, sowie ein vorderes Filtergewinde zur Integration von optischen Standardfiltern. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HP-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HP-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HP-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HP-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HPi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HPr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 8 mm #86-569 €950,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.