Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M62 x 0,75

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
Produkt #36-444 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,95
Stk. 1+
€21,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
58.00
Durchmesser (mm):
64.50
Aufbau:
Dichroic

Optical Properties

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Polarisation:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M62 x 0.75
Fassungsdicke (mm):
9
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
11

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
  • Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Auch erhältlich ohne Fassung

Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine drehbare Fassung mit Gewinde, die mit diversen Standardgewindegrößen lieferbar ist. Lineare Polarisationsfilter lassen eine Polarisationsachse durch und können zur Verringerung von Spiegelungen und Hotspots in Bildgebungssystemen verwendet werden. Aus zwei zusammengeschraubten Polarisationsfiltern lässt sich ein Filter mit variabler Dichte aufbauen. Die Dicke schließt das Außengewinde von 2mm ein.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.