Produkt in den Warenkorb gelegt

Sorbothan-Füße M6 x 1,0 (Packung mit 4)

×
Produkt #56-923 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,50
Stk. 1-2
€44,50
Stk. 3+
€39,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
Thread Type: M6

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
25.40
Aufbau:
Sorbothane
Durchmesser (mm):
38.10
Belastbarkeit (lbs):
30-65 / bumper

Gewinde & Montage

Gewindelänge (mm):
12.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Absorbieren und verteilen Vibrationen
  • Stabilisieren Geräte bis zu 65 lbs
  • Englische, metrische oder universelle Versionen

Diese patentierten Sorbothan®-Füße absorbieren Energie (57% Absorptionseffizienz) und leiten Energie ab (70% Dämpfungsfaktor). Die Füße reduzieren Vibrationen, indem diese im Material isoliert werden und multidirektionale Kräfte absorbiert werden. Die Halbkugelfüße können Geräte bis 38 Pfund stabilisieren, die ¼-20-Füße Geräte bis 65 Pfund oder die M6-Füße Geräte bis 29,4 Kilogramm. Die Halbkugelfüße haben einen oberen Durchmesser von 50 mm und eine Dicke von 26 mm. Die obere Seite der Halbkugel ist haftend, die andere filzig. Die Füße mit ¼-20 oder M6 haben einen Durchmesser von 38,1 mm und eine Dicke von 25,4 mm. Die Gewindeschraube ist 12 mm lang. Alle Füße haben ein Härtewert von 70. Jede Packung beinhaltet 4 Füße.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Selbstregulierende Ausrichtungsfüße, englisch, 32-500 lb (4 pro Packung) #62-682 €27,00   Angebotsanfrage