Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M6 Außengewinde auf ¼-20 Außengewinde, Gewindeadapter

×
Produkt #58-988 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4,25
Stk. 1-9
€4,25
Stk. 10+
€3,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Gewinde & Montage

Gewinde:
M6 x 1.0 (A), ¼-20 (B)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
  • Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
  • Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden

Ideal, um die Stangen an die Gewinde Ihrer Optikhalterungen oder Montageplatten anzupassen. Die Gewindegröße ist auf jedem Adapter mit Laser eingraviert. Die Adapter für die Unterseite der Stangen oder der Stangenhalterungen sind einfacher zu handhaben als normale Madenschrauben. Alle Gewinde sind Außengewinde.

Adapter #58-982 ist bei den 8-32 englischen Stangen inkl.
Adapter #58-984 ist bei den M4 metrischen Stangen inkl.

Adapter #58-983 ist bei den ¼-20 englischen Stangen inkl.
Adapter #58-985 ist bei den M6 metrischen Stangen inkl.