Produkt in den Warenkorb gelegt

Variabler Neutraldichtefilter M58 x 0,75

Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

×
Produkt #16-079 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€158,00
Stk. 1-9
€158,00
Stk. 10+
€146,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Hinweis:
AR Coated

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
53.5
Freie Apertur (%):
53.5

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤2% @ 400 - 700nm

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58 x 0.75
Fassungsdicke (mm):
5.85
Fassungsdurchmesser (mm):
60.3 ±0.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
7.85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität
  • Ideal für das sichtbare Spektrum
  • Verschiedene Bildverarbeitungs-Standardgewinde verfügbar
  • Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter ebenfalls verfügbar

Variable Neutraldichtefilter für die Bildverarbeitung sind für die kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität im sichtbaren Spektrum entwickelt worden. Sie bestehen aus zwei linearen Polarisatoren (XP42) in einem Aluminiumgehäuse, der eine Polarisator kann zum anderen verdreht und somit die transmittierte Lichtintensität eingestellt werden. Variable Neutraldichtefilter für die Bildverarbeitung haben die in der Bildverarbeitung üblichsten Filtergewinde, um eine einfache Integration in Bildverarbeitungs- oder Fotografieaufbauten zu ermöglichen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.