Produkt in den Warenkorb gelegt

Step-Up-Adapter Außengewinde M39 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75

#59-454

#59-454 M52 to M39 Filter Thread Adapter, #59-454
×
Produkt #59-454 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€60,00
Stk. 1-9
€60,00
Stk. 10+
€54,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen


Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für runde oder quadratische 2" Filter geeignet
  • M52 x 0,75 mm Außengewinde
  • Adapter für andere Filtergewindemaße erhältlich

Diese innovativen Filterhalter ermöglichen die einfache Integration von 2" Filtern in bildgebende Anwendungen. Das M52 x 0,75 mm Außengewinde kann über einen Adapter an andere Gewindegrößen angepasst werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Step-Up-Adapter Außengewinde M52 x 0,75 auf Innengewinde M55 x 0,75 #59-446 €30,25 Stk. 10+ €27,25   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M49 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-448 €30,25 Stk. 10+ €27,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M40,5 x 0,5 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-453 Ausverkauf €42,50 Stk. 10+ €39,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M39 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-454 €60,00 Stk. 10+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Up-Adapter Außengewinde M37 x 0,75 auf Innengewinde M52 x 0,75 #59-455 €60,00 Stk. 10+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.