Produkt in den Warenkorb gelegt

Step-Up-Adapter von M40,5 x 0,5 auf T-Mount

M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

×
Produkt #12-487 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,16
Stk. 1-9
€31,16
Stk. 10+
€28,07
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Filter Sold Separately
Typ:
Filter Adapter
Funktion:
Thread Adapter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
37.5
Außendurchmesser (mm):
48.0
Gesamtdicke einschließlich Gewinde (mm):
8.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
T-Mount to M40.5 x 0.5
Innengewinde:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Fassungsdicke (mm):
5.5
Außengewinde:
M40.5 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
  • Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
  • Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung

Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen vereinfachen die Integration verschiedener Komponenten in Bildverarbeitungssystemen. Polarisatoren, Strahlteiler oder sonstige C- oder T-Mount-Komponenten können über diese Adapter in ein Standard-Gewinde eingebaut werden. Darüber hinaus können ungefasste optische Komponenten einschließlich Filtern in unsere runden C-Mount- oder T-Mount-Optikhalterungen eingebaut werden, um eine einfache Integration zu ermöglichen. Kompatibel mit Gewinden von M22,5 bis M40,5. Mit dem Step-Up-Design wird eine Vignettierung vermieden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.