Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filteradapter M30,5 x 0,5 auf M30,5 x 0,5 (Innengewinde)

#89-943

×
Produkt #89-943 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,50
Stk. 1+
€27,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
33.00
Dicke (mm):
7.20
Freie Apertur CA (mm):
30.5

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Frontgewinde:
M30.5 x 0.5 (Female)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Compatible with all 50mm focal length compact instrumentation lenses

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive (Cr) verfügbar

Unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie sind eine schlankere Version unserer Objektive mit Festbrennweite der C-Serie. Sie besitzen die gleiche geringe Variation zwischen den einzelnen Objektiven und die gleiche Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für maximale Lichttransmission bei geringerem Gewicht und geringerer Baugröße. Für die Integration in Messgeräte kann der optimale Fokus eingestellt und fixiert werden. Die Ci-Serie bietet maximale Flexibilität bei Auflösung, Lichtdurchsatz und Schärfentiefe durch eine breite Auswahl an festen Blenden. Die Kompaktobjektive sind speziell für die Serienfertigung von Geräten vorgesehen, für die Inspektion in Fabriken, die automatisierte Produktion oder für die Biomedizin.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/2,0 #86-614 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/2,8 #86-615 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/4,0 #86-616 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/5,6 #86-617 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/8,0 #86-618 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/11,0 #86-619 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 50 mm, f/16,0 #86-620 €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/2,8 #35-191 €410,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/4,0 #35-192 €410,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/5,6 #35-193 €410,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/8,0 #35-194 €410,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/11 #35-195 €410,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/16 #35-196 €410,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 50 mm, f/2,0 #35-190 €410,00   Angebotsanfrage