Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter M30 x 0,75 auf SM1

Mehr Produkte von AdlOptica
Flat Top Beam Shaper Thread Adapter

Flat Top Beam Shaper Thread Adapter

Flat Top Beam Shaper Thread Adapter
×
Produkt #13-786 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Stk. 1-4
€118,00
Stk. 5+
€108,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Gewinde & Montage

Innengewinde:
M30 x 0.75
Außengewinde:
1.035 x 40 TPI (SM1)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden verwendet, um Gaußstrahlen nach der Fokussierung durch eine Linse in Flat-Top-Strahlprofile umzuwandeln. Dies wird erreicht, indem der Gaußstrahl durch den πShaper transformiert wird und direkt nach dem πShaper eine Airy-Verteilung aufweist. Die Strahlkonverter zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit Innen- und Außengewinde aus und lassen sich daher problemlos in Geräte integrieren. AdlOptica Focal-πShaper sind vorteilhaft für die Strahlformung in der Mikrobearbeitung, einschließlich Leiterplattenfräsen und -bohren, sowie für Mikroschweißanwendungen. Es sind mehrere Versionen für Nd:YAG-, Ti:Saphir- und IR-Wellenlängen mit kompatiblen Eintrittsstrahl-Durchmessern von nur 2,5 mm bis zu 23 mm erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ausrichtungslinse Q #13-783 €160,00 Stk. 5+ €144,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ausrichtungslinse Q für UV #13-784 €206,00 Stk. 5+ €186,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 bis M58 x 1 #12-322 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M58 x 1 bis M30 x 0,75 #12-323 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 auf SM1 #13-786 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 auf M27 x 1 #13-785 €118,00 Stk. 5+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.