Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Objektivrevolver, M26

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×
Produkt #19-534 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€815,00
Stk. 1-2
€815,00
Stk. 3+
€774,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount
Objective: (4) M26 x 0.706

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Kompatibel mit Tubus-System zum Aufbau von modularen Mikroskopsystemen
  • Vier Objektivpositionen
  • Kompatibel mit Objektiven von Mitutoyo und Nikon

Die manuellen C-Mount-Objektivrevolver sind ideal für den Aufbau von modularen Mikroskopsystemen mithilfe der C-Mount-Komponenten des Tubus-Systems. Das große Angebot an C-Mount-Komponenten beim Tubus-System von Edmund Optics bietet maximale Vielseitigkeit bei der Entwicklung eines Mikroskopsystems mit C-Mount-Kameraanschluss für die Integration in Bildverarbeitungssysteme. Über zusätzliches Zubehör können die Objektivrevolver auch an S-Mount, T-Mount, ID1 (SM1) und das Multi-Element Tubus-System angepasst werden. Die manuellen C-Mount-Objektivrevolver werden mit Gewinde M26 x 0,706 für Objektive von Mitutoyo und mit Gewinde M25 x 0,75 für Objektive von Nikon angeboten. Jeder Revolver hat vier Objektivpositionen, um die Flexibilität zu erhöhen.

Technische Informationen

Line Art - #19-534
#19-534

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.