Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasster linearer Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung, M25,5 x 0,50

×
Produkt #21-749 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€71,00
Stk. 1-9
€71,00
Stk. 10+
€67,45
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted Imaging Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
21.00
Durchmesser (mm):
27.50
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Hardcoated
Auslöschungsverhältnis:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
9.6

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Auslöschungsverhältnis bis zu 3000:1 (nominal) bei ~600 nm
  • Gefasst in drehbarer, feststellbarer Halterung
  • Oberflächenqualität 40-20

Die gefassten linearen Polarisationsfilter aus Glas für die industrielle Bildverarbeitung besitzen drehbare Halterungen mit den in der industriellen Bildverarbeitung üblichen Gewindegrößen von M22 bis M105. Über eine Feststellschraube kann die Ausrichtung des Polarisationsfilters fixiert werden, sodass er sich bei Vibrationen oder anderen Bewegungen nicht verstellen kann. Mit den linearen Polarisationsfiltern kann unpolarisiertes einfallendes Licht polarisiert werden und es können starke Reflexe und Hot-Spots von reflektierenden, glatten sowie öligen oder nassen Oberflächen reduziert werden. Die gefassten linearen Polarisationsfilter aus Glas für die industrielle Bildverarbeitung können ideal in der Fertigung oder in Industrie- und Laborumgebungen eingesetzt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.