Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Step-Down-Adapter, Außengewinde M25,5 x 0,5 auf Innengewinde M22,5 x 0,5

Machine Vision Filter Adapters

×
Auswahl der Spezifikationen
Außengewinde:
Innengewinde:
Produkt #36-007 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,25
Stk. 1-9
€38,25
Stk. 10+
€34,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:
Filter sold separately
Typ:
Mounted Imaging Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.00
Außendurchmesser (mm):
27.5
Gesamtdicke einschließlich Gewinde (mm):
4.5

Gewinde & Montage

Passendes Gewinde:
M25.5 to M22.5
Innengewinde:
M22.5 x 0.5
Fassungsdicke (mm):
2.00
Außengewinde:
M25.5 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produkte

 Außengewinde   Innengewinde   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
M22.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M25.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M34.0 x 0.5 M35.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M40.5 x 0.5
M40.5 x 0.5 M43.0 x 0.75
M43.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M46.0 x 0.75 M55.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M62.0 x 0.75
M25.5 x 0.5 M22.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M34.0 x 0.5 M30.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M40.5 x 0.5 M35.5 x 0.5
M43.0 x 0.75 M40.5 x 0.5
M46.0 x 0.75 M43.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M62.0 x 0.75 M55.0 x 0.75

Mehr Infos

Die TECHSPEC® Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung erlauben die Verbindung von Filtern, Optiken und Zubehör unterschiedlicher Größe mit den Objektiven. Diese Adapter sind als Vergrößerungs- und Verkleinerungsadapter erhältlich und ermöglichen eine einfache Integration unserer TECHSPEC® Filter für verschiedenste Objektivarten und Formate. TECHSPEC® Filteradapter für die industrielle Bildverarbeitung sind besonders schmal, um eine Vignettierung oder andere Bildbeeinträchtigungen zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Diese Halterungen können problemlos mit Aufschriften oder Markenlogo für Ihr Labor oder System versehen werden.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.