Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gewindeadapter M27,5 x 0,75 (Außeng.) auf M23,2 x 0,75 (Inneng.)

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571

M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	#85-595
×
Produkt #85-595 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Stk. 1+
€29,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Thread Adapter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
30 Dia.
Länge (mm):
1.0
Tubuslänge (mm):
1.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Gewindeart:
M23.2 x 0.75 (Female)/M27.5 x 0.75 (Male)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Mit den M23,2 und M27,5 Tubus-Adaptern des Cage-Systems lassen sich Verlängerungstuben für das Cage-System miteinander verbinden oder Tuben des Systems mit C-Mount Komponenten verbinden. Mit dem verlängerten Retainerring lassen sich Verlängerungstuben verbinden, ohne dass sich die Systemlänge vergrößert.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.