Versionen für Weitfeldsysteme und DIN 45 mm erhältlich
Weitfeldversion mit verstellbarer Dioptriezahl
Drei Standardvergrößerungen
Die Mikroskopokulare passen an eine Vielzahl von Mikroskopsystemen und bestehen aus einem Achromat und einer plankonvexen Linse, wobei die konvexen Oberflächen zueinander zeigen. Diese Okulare eignen sich ideal für den Einsatz mit achromatischen Standardobjektiven und aufrecht stehenden Hellfeld-Mikroskopsystemen. Mikroskopokulare sind als Standardprodukte mit verschiedenen Vergrößerungen, Brennweiten und Blenden erhältlich. Weitere Vergrößerungsoptionen auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
Bitte beachten Sie: Die Mikroskopokulare werden einzeln verkauft, nicht im Set.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.