Produkt in den Warenkorb gelegt

Lumenera INFINITY 8-8M Mikroskopiekamera, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne Lumenera
×
Produkt #25-354 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.800,00
Stk. 1+
€1.800,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Microscopy Camera
Hersteller:
Teledyne Lumenera
Kamera-Familie:
INFINITY
Modellnummer:
INFINITY8-8M

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38.5 x 45 x 45 (includes lens mount)
Gewicht (g):
108
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128 MB
Sensortyp:
Sony IMX334
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/1.8”
Auflösung (Megapixel):
8.30
Pixel (h x v):
3,840 x 2,160
Pixelgröße, h x v (μm):
2.00 x 2.00
Sensorfläche, h x v (mm):
7.68 x 4.32
Bildrate (fps):
44.00
Pixeltiefe:
8/12 bit
Dynamikbereich (dB):
73

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.3 - 3.6

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.1
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
GPIO-Steckertyp:
9-pin Hirose (JST)

Gewinde & Montage

Gewinde:
M3x0.5 (Integrated into Housing)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +70

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Außergewöhnliche Empfindlichkeit bei schwachem Licht
  • Ideal für Life-Sciences, klinische und industrielle Anwendungen
  • Günstiger Preis, Mikroskopiesoftware inklusive

Die Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras bieten eine günstige und kompakte Lösung für Bildgebung bei schwachem Licht. Die Kameras sind ideal für viele verschiedene Lichtverhältnisse, z. B. für die geringe Beleuchtung bei Fluoreszenzanwendungen, und haben niedrige Rauschwerte und große Pixel. Sie sind mit Sensoren in den Größen 1/1,8“, 2/3“ und 1“ und mit 2 bis 20 Megapixeln verfügbar. Jede Kamera ist kompatibel mit Windows und Mac. Bei den Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras wird eine Softwarelizenz für INFINITY ANALYZE 7 und ein 3 m langes USB-Kabel Micro-B auf Typ-A mitgeliefert. Über die Software kann die Kamera bedient und die aufgenommenen Bilder können analysiert werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.