Produkt in den Warenkorb gelegt

Lumedica OQ LabScope 3.0 OCT-Bildverarbeitungssystem

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140)

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140) OQ LabScope 2.0 OCT Imaging System
×
Produkt #29-143 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.000,00
Stk. 1+
€12.000,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
OQ LabScope 3.0
A-Scan Linienrate (Linien/s):
34000
B-Scan Bildrate (Linien/s):
22

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
6
Gewicht (kg):
2.72
Größe (mm):
System: 413 x 216 x 153 Scanner: 41 x 172 x 67
Tiefenauflösung (µm):
Air: 8 Tissue: 6
Transversale Auflösung (μm):
18
Volume Scan Range (mm, diameter of a circle):
5mm

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
840.00
Linear Scan Range (mm):
7mm
Axial Resolution (In Air / In Tissue):
8 µm / 6 µm
Axial Scan Range (Maximum Imaging Depth in Air / In Tissue):
2.7mm / 2.0mm

Sensor

Bildgröße (in Pixeln):
512 x 512

Elektronische Spezifikationen

Empfindlichkeit (OSNR):
100 dB
Ausgangsleistung (µW):
750

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Günstiges optisches Kohärenztomographie-Bildverarbeitungssystem
  • Integrierter Computer mit intuitiver Plug&Play-Software
  • Tischgerät mit kompakten Abmessungen

Das Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem ist ein hochauflösendes optisches Kohärenztomographie-Bildverarbeitungskomplettsystem. Gedacht ist es als günstige Alternative zu teuren und komplexen Einheiten. Das System bietet eine vergleichbare Auflösung, Bildfrequenz und Leistungsspezifikation zu einem in der Branche einmaligen Preis. Mit einer Laserwellenlänge von 840 nm eignet sich dieses Bildverarbeitungssystem ideal zur Prüfung bis 2,8 mm Tiefe in Luft und 2 mm in Gewebe. Das Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem besitzt eine axiale Auflösung von 5 µm und eine seitliche Auflösung von 15 µm. Damit entspricht seine Leistung den meisten teureren Einheiten. Aufgrund der kompakten Abmessungen, des integrierten Computers und der intuitiven Grafikbenutzeroberfläche für das Labor bzw. den Außeneinsatz ist das Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem das ideale Werkzeug für Anwender mit den unterschiedlichsten Vorkenntnissen. Ein optionales Workstation-Paket enthält einen Scannerständer mit vertikaler Bühne, einen großen Monitor sowie eine Maus-Tastatur-Kombination als Eingabegerät.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
OCT-Scannerständer #19-417 €263,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Workstation-Paket #37-140 €520,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.