Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Atlas ATP050S-CC, Sony IMX250, 5 MP, IP67, Kamera Farbe

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
×
Produkt #23-958 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.620,00
Stk. 1+
€1.620,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamera-Familie:
Atlas IP67
Modellnummer:
ATP050S-CC

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
60 x 60 x 65
Gewicht (g):
340
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
380 MB
Sensortyp:
Sony IMX250
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
8.58 x 7.07
Bildrate (fps):
98.00
Pixeltiefe:
8/10/12 Bit
Belichtungszeit:
30 μs to 10 s
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
8W via PoE, 7W when powered externally

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
PoE, M12
Stromversorgung:
PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8 pin M8 connector

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to 55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
  • 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
  • Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration

Die LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 sind industrielle Kameras für Bildgebungsanwendungen, die gegen das Eindringen von Wasser geschützt sind. Sie bieten eine hohe Bandbreite und zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Die Kameras unterstützen die 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE) und Power over Ethernet (PoE). Sie erreichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 600 Mb/s und ermöglichen somit hohe Auflösung und Bildraten. Die LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 haben ein C-Mount-Gewinde und eine aktive Sensorausrichtung für eine optimale optische Leistung. LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 bieten eine ideale Kombination aus schnellen Bildraten, kompakter Größe, Robustheit und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit (Rezertifiziert 05-P) #72-563-RCD-05P Rezertifiziert €313,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-RJ45 Cat6a-Ethernetkabel, IP67, 2 m (A) #23-983 €37,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-RJ45 Cat6a-Ethernetkabel, IP67, 15 m (A) #23-989 Ausverkauf €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Kabel, M8 GPIO, Außengewinde auf offene Enden, 15 m AMP #23-999 €83,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Kabel, M8 GPIO, Außengewinde auf offene Enden, 15 m AMP (Rezertifiziert 05-P) #23-999-RCD-05P Rezertifiziert €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C- auf S-Mount #23-979 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter TFL- auf C-Mount #23-980 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter TFL- auf EF-Mount (US) #23-981 €1.235,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Einstellbarer Adapter TFL- auf F-Mount #23-982 €430,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.