Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX547, 5,0 MP

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
Produkt #18-484 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Stk. 1+
€615,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamera-Familie:
Triton™
Modellnummer:
TRI051S-MC

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
67
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensortyp:
Sony IMX547
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
6.71 x 5.61
Bildrate (fps):
22.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
22.24μs - 10s
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, M12
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben

LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer kompakten Größe von 29 x 29 mm. Diese Kameras sind mit den Bildgebungssensoren Pregius™ und Starvis™ von Sony mit bis zu 24,5 Megapixeln Auflösung sowie dem polarisationsempfindlichen CMOS-Sensor von Sony erhältlich. Jeder Bildsensor wird während der Fertigung aktiv ausgerichtet und sorgt so für klare und gestochen scharfe Bilder auch in den Ecken. Mit den separat erhältlichen IP67-Linsentuben können LUCID Vision Labs Triton GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Staub oder Wasser bis zu den IP67-Schwellenwerten vorhanden sind. Triton-Kameras sind ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesssteuerung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung für Helios2 + Triton #25-149 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit (Rezertifiziert 05-P) #72-563-RCD-05P Rezertifiziert €313,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Intel Gigabit CT Desktop-Adapter (nicht PoE) #25-150 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-151 €206,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IOI 4-CH PCIE 2,5 Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-152 €289,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter Cw-Serie auf LUCID Triton™ (mit O-Ring) #23-669 €36,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 5 m #17-112 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas, M8 GPIO, EU-Stecker #18-365 €73,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas/Helios™2, M8 GPIO, US-Stecker #18-364 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20 Stativadapter für Phoenix™ und Triton™ #11-474 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
CAT6A-Kabel M12 auf RJ45, IP67-Schutzart, 5 m #13-749 €52,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 1 m #13-750 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M8-GPIO-Kappe, IP67-Schutzart #13-753 €4,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 29,9 mm Länge #13-739 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 39,8 mm Länge #13-740 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 59,9 mm Länge #13-741 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 38,5 mm Länge #13-742 €88,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 68,5 mm Länge #13-743 €88,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Objektivtubus, 59 mm Innendurchm., 55,5 mm Innenlänge #17-079 €114,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Objektivtubus, 59 mm Innendurchm., 71,5 mm Innenlänge #17-080 €114,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.