Produkt in den Warenkorb gelegt

Lucid Vision Labs Phoenix™ PHX051S-CNF Farbkamera, Sony IMX568, 5,0 MP

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras +3
×
Produkt #25-135 3-4 Tage
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€560,00
Stk. 1+
€560,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamera-Familie:
Phoenix™
Modellnummer:
PHX051S-CNF

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
30
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensortyp:
Sony IMX568
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,448 x 2,048
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
6.71 x 5.61
Bildrate (fps):
22.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
22.25μs - 10s (Normal);
2.296μs - 2.464μs (Short Mode)
Dynamikbereich (dB):
0 - 48
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin JST

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Mount:
NF-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Aufklappbare Platinenstapel zur kundenspezifischen Anpassung
  • Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration
  • Kompakte Größe ab 24 x 24 mm

LUCID Vision Labs Phoenix Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind kompakte Hochleistungskameras mit einer der kleinsten Bauformen im PoE-GigE-Markt. Durch die aufklappbaren Platinenstapel können Winkelformen mit 90° und 180° realisiert werden, sodass diese Kameras eine flexible Systemintegration ermöglichen. Die GigE-Vision-Konformität der Software bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und stellt die Kompatibilität mit GigE-Vision-Software anderer Anbieter sicher. LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten eine leistungsfähige Bildsignalverarbeitung und gewährleisten eine optimale Kameraleistung durch Optionen wie ROI (Region of Interest), Farbkorrekturmatrix und Binning ohne Einschränkungen auch bei höheren Bildraten. Diese Kameras sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen Kameras mit kompakten Bauformen benötigt werden.

 Hinweis: GigE-Kabel wird für den Betrieb benötigt, sowohl RJ45 als auch ix™ verfügbar. ix™ ist ein kleiner Industriestecker, der nicht mit RJ45-Kabeln kompatibel ist. Optionaler Stativadapter (#11-474) verfügbar.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IOI 4-CH PCIE 2,5 Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-152 €289,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-151 €206,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Intel Gigabit CT Desktop-Adapter (nicht PoE) #25-150 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Umbauadapter 90° für Phoenix, 24 mm #25-154 €31,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Umbauadapter 180° für Phoenix, 24 mm #25-153 €31,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
180° & 90° Umbaukit für 24 x 24 mm Phoenix™ Kameras #11-478 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
180° & 90° Umbaukit für 28 x 28 mm Phoenix™ Kameras #13-752 €73,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20 Stativadapter für Phoenix™ und Triton™ #11-474 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2 m RJ45 Ethernet-Kabel #11-475 €21,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
5 m RJ45 Ethernet-Kabel #11-476 €37,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel ix Industrial® CAT6A 2 m #13-746 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel ix Industrial® CAT6A 5 m #13-747 €37,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
20 cm GPIO 8-Pin JST-Kabel #11-477 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.