Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Helios™2+ Time-of-Flight-Kamera (ToF)

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras

LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras

×
Produkt #23-920 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.800,00
Stk. 1+
€1.800,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamera-Familie:
Helios™
Modellnummer:
HTP003S-001
Inhalt des Sets:
-

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
60 x 60 x 77.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
398
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony DepthSense IMX556
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2″
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
640 x 480
Pixelgröße, h x v (μm):
10 x 10
Sensorfläche, h x v (mm):
0.64 x 0.48
Bildrate (fps):
30.00 FPS (Normal)
10 FPS (HDR)
103 FPS (High-Speed)
Pixeltiefe:
8/12/16 bit
Belichtungszeit:
62.5 µs, 250 µs, or 1000 µs
Dynamikbereich (dB):
Standard and HDR Modes
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
12 - 30

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE+)
Stecker:
GigE, M12
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8

Gewinde & Montage

Gewinde:
N/A
Mount:
N/A

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20° to 50°C
Lagerungstemperatur (°C):
-20° to 50°C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Robotik und andere Automatisierungsanwendungen
  • 3D-Kameras, Schutzart IP67
  • Verfügbare Kits bieten 3D- und 2D-RGB-Lösungen

Die LUCID Vision Labs Helios™2 Time-of-Flight-Kameras (ToF) sind 3D-Kameras, die den DepthSense-Sensor von Sony nutzen, welcher speziell für eine hohe Leistung in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Die Kameras eignen sich ideal für die Robotik, die 3D-Inspektion, die Materialhandhabung und -sortierung sowie Pick-and-Place-Anwendungen und sind für einen 24/7-Einsatz ausgelegt. LUCID Vision Labs Helios™2 Time-of-Flight-Kameras (ToF) verfügen über eine verbesserte Kalibrierung zwischen den VCSELs und dem Sensor-Timing, was zu einer höheren 3D-Detailgenauigkeit führt, sowie über eine verbesserte Kantenerkennung, um „flying Pixel“ und das Gesamtrauschen zu reduzieren. Die LUCID Vision Labs Helios™2+ erreicht eine noch höhere Leistung mithilfe von einem Hochdynamik- und Hochgeschwindigkeitsmodus für besonders präzise und schnelle Analysen. In den Kits sind eine Helios™2 Time-of-Flight-Kamera, eine Triton-Kamera mit 3,2 MP, Objektivtuben und Kabel enthalten sowie Zubehör, das benötigt wird, um ein staub- und wassergeschütztes System für die Erzeugung von Farbpunktwolken aufzubauen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
CAT6A-Kabel M12 auf RJ45, IP67-Schutzart, 5 m #13-749 €52,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas/Helios™2, M8 GPIO, US-Stecker #18-364 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit (Rezertifiziert 05-P) #72-563-RCD-05P Rezertifiziert €313,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Helios2 + Triton #25-149 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IOI 4-CH PCIE 2,5 Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-152 €289,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-151 €206,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Procet 10G 60W POE++ injector w/EU plug #28-889 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Injektor POE+, Procet, 5G, 30 W #28-890 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Procet 10G 60W POE++ injector w/NA plug #28-891 €75,00   Angebotsanfrage