Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Atlas™ ATL196S-CT Farbkamera, Sony IMX367, 19,6 MP

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
Produkt #13-730 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.635,00
Stk. 1+
€4.635,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamera-Familie:
Atlas™
Modellnummer:
ATL196S-CT

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
240
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
380MB
Sensortyp:
Sony IMX367
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
4/3"
Auflösung (Megapixel):
19.60
Pixel (h x v):
4,416 x 4,428
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
15.24 x 15.28
Bildrate (fps):
28.00
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
30μs - 10s
Dynamikbereich (dB):
70.9
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
8 (External Power Supply)
8.5 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
5GigE (PoE)
Stecker:
5GigE, M12
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
Mount:
TFL-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE) sind kompakt und verfügen über großformatige, hochauflösende Sensoren mit bis zu 31,4 MP bei 17,9 fps. Während der Herstellung werden die Bildsensoren aktiv ausgerichtet, um Neigung und Drehung des Sensors zu minimieren. Dies führt zu klaren und gestochen scharfen Bildern auch in den Ecken. Die 5GigE-Ethernet-Schnittstelle bietet bis zu 5-mal schnellere Geschwindigkeiten als GigE für Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern. Diese Kameras verfügen über einen TFL-Mount, der sich leicht an den F-Mount anpassen lässt. LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE) sind ideal für industrielle Anwendungen wie z. B. Fertigungsautomatisierung, autonome Robotik und Biometrie.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
CAT6A-Kabel M12 auf RJ45, IP67-Schutzart, 5 m #13-749 €52,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 1 m #13-750 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20 Stativadapter für Atlas™ #13-751 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivadapter TFL-Mount auf F-Mount für Atlas™ und Atlas10 #13-754 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 50 mm #11-320 €850,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 75 mm #11-321 €910,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 100 mm #11-322 €960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 5 m #17-112 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.