Produkt in den Warenkorb gelegt

Lucid Vision Labs Atlas™ ATL314S-CNL Farbkamera, Sony IMX342, 31,4 MP

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
Produkt #25-130 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.545,00
Stk. 1+
€6.545,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Videoausgang:
5GigE (PoE)
Typ:
Color Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
Bufferspeicher:
380MB
Kamera-Familie:
Atlas™
Modellnummer:
ATL314S-CNL
Sensortyp:
Sony IMX342
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
APS-C
Auflösung (Megapixel):
31.40
Pixel (h x v):
6,464 x 4,852
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
22.30 x 16.74
Bildrate (fps):
17.90
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
47μs - 10s (Normal);
2μs - 32μs (Short Mode)
Stecker:
5GigE, M12
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
Energieverbrauch (W):
8 (External Power Supply)
8.5 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm):
55 x 55 x 65 (excludes connectors)
Gewicht (g):
240
Mount:
No Lens Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
0 - 48
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE) sind kompakt und verfügen über großformatige, hochauflösende Sensoren mit bis zu 31,4 MP bei 17,9 fps. Während der Herstellung werden die Bildsensoren aktiv ausgerichtet, um Neigung und Drehung des Sensors zu minimieren. Dies führt zu klaren und gestochen scharfen Bildern auch in den Ecken. Die 5GigE-Ethernet-Schnittstelle bietet bis zu 5-mal schnellere Geschwindigkeiten als GigE für Anwendungen, die eine hohe Bandbreite erfordern. Diese Kameras verfügen über einen TFL-Mount, der sich leicht an den F-Mount anpassen lässt. LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE) sind ideal für industrielle Anwendungen wie z. B. Fertigungsautomatisierung, autonome Robotik und Biometrie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.