Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserbrille für die Ausrichtung LA01, Komfortbrille, verstellbare Bügellänge

Adjustable Temples Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

×
Produkt #17-627 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€210,00
Stk. 1-5
€210,00
Stk. 6+
€189,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Zertifiziertung EN 207/208:
RB2 @ 518 - 532 & 533 - 536nm, RB3 @ 524 - 532nm
Filtermaterial:
Polymer
Filter:
LA01
Art:
Adjustable Temples Wrap Around Frame

Optische Eigenschaften

Farbe:
Topaz
Optische Dichte OD:
>5 @ 190 - 400nm
>2 @ 518 - 523nm
>2 @ 533 - 536nm
>3 @ 524 - 532nm
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
47

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erhöhte Sichtbarkeit bestimmter Laserwellenlängen für die Laserausrichtung
  • CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
  • Erhältlich als Standardbrille (passt über reguläre Brille) oder anpassbare Komfortbrille

Laserbrillen für die Ausrichtung besitzen bei bestimmten Wellenlängen verglichen mit den Laserschutzbrillen eine reduzierte optische Dichte und bieten so eine Balance zwischen Schutz und Sichtbarkeit, die die Ausrichtung sichtbarer Laser ermöglicht. Die Laserbrillen bestehen aus haltbaren gegossenen Gläsern mit absorbierenden Farbstoffen, sodass versehentliche Kratzer keinen Einfluss auf die Leistung haben. Es sind verschiedene Versionen verfügbar, die die Strahlausrichtung und -sichtbarkeit von Nd:YAG und Diodenlasern bei z. B. 532 nm, 561 nm und 650 nm ermöglichen. Laserbrillen für die Ausrichtung sind CE-zertifiziert und werden mit einem Hartschalenetui, einer Umhängeschnur und einem Mikrofasertuch geliefert.

Laserbrillen für die Ausrichtung sind in drei Typen verfügbar:

Standardbrille: Passen über reguläre Brillen und haben seitliche Fenster, um ein großes Blickfeld zu bieten.

Komfortbrille, verstellbare Bügellänge: Haben ein gebogenes Design mit verstellbarer Bügellänge und verstellbarem Winkel.

Komfortbrille, verstellbarer Steg: Haben ein gebogenes Design mit verstellbarem Steg und komfortablen Bügeln. 

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.