Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige LED-Lichtquelle mit Faserkopplung, LS-BB1

×
Produkt #28-740 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.895,00
Stk. 1+
€2.895,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LS-BB1
Intensitätssteuerung:
1 - 100%
Lebensdauer Lampe (Stunden):
>10,000
Hinweis:
Software, power supply, USB cable, and 1mm core fiber are included.
Betriebsmodi:
Constant output: CW

Stroboscope: Frequency 0.12 Hz–1 kHz
Duty cycle 0–100%

Pulse trigger: Pulse width: 500μs–4000ms
Delay: 4&mu,s–4000ms
(Width + Delay <= 4000ms)

Direct mode: Analog/digital modulation to 2 kHz

Note: All modes allow output setting of 1–100%

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
130 x 106 x 56
Gewicht (kg):
0.45

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
420 - 900

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
20mW from 1mm fiber (0.5 NA)
Spannung (V):
12

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA
Computerschnittstelle:
RS232 via USB

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die breitbandige LED-Lichtquelle mit Faserkopplung verwendet einen VIS/NIR-Phosphorkonverter, um das Licht einer LED mit 450 nm in ein breites Spektrum von 420 - 900 nm umzuwandeln. Die hocheffiziente Lichteinkopplung über einen SMA-Stecker in eine Multimodenfaser mit Durchmessern von 50 µm bis 1 mm und einer numerischen Apertur (NA) bis zu 0,5 ermöglicht in Kombination mit einer 1-mm-Faser mit NA 0,5 eine Ausgangsleistung von bis zu 20 mW. Über den eingebauten Mikroprozessor kann die Lichtquelle auch im Stroboskop-Modus mit einstellbarer Einschaltdauer und Frequenzen bis 1 kHz betrieben werden. Die breitbandige LED-Lichtquelle mit Faserkopplung ist eine leistungsstarke Alternative zu Halogenlichtquellen und ist ideal für VIS/NIR-Spektroskopieanwendungen wie z. B. Proteincharakterisierung, Sauerstoffüberwachung in marinen Ökosystemen und Atemgasanalyse. Die Lichtquelle kann manuell über einen multifunktionalen Drehknopf, direkt über eine serielle RS232-Schnittstelle oder über das zur Verfügung gestellte, benutzerfreundliche Software-Interface eingestellt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faser mit SMA-Stecker, 400 Mikrometer, NA 0,50 #28-741 €295,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faser mit SMA-Stecker, 600 Mikrometer, NA 0,50 #28-742 €310,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faser mit SMA-Stecker, 1000 Mikrometer, NA 0,50 #28-743 €370,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.