Produkt in den Warenkorb gelegt

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Netzwerkkarte

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card
×
Produkt #25-151 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€206,00
Stk. 1+
€206,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Modellnummer:
PCIE-POE2-LR

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben

LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer kompakten Größe von 29 x 29 mm. Diese Kameras sind mit den Bildgebungssensoren Pregius™ und Starvis™ von Sony mit bis zu 24,5 Megapixeln Auflösung sowie dem polarisationsempfindlichen CMOS-Sensor von Sony erhältlich. Jeder Bildsensor wird während der Fertigung aktiv ausgerichtet und sorgt so für klare und gestochen scharfe Bilder auch in den Ecken. Mit den separat erhältlichen IP67-Linsentuben können LUCID Vision Labs Triton GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Staub oder Wasser bis zu den IP67-Schwellenwerten vorhanden sind. Triton-Kameras sind ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesssteuerung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung für Helios2 + Triton #25-149 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Intel Gigabit CT Desktop-Adapter (nicht PoE) #25-150 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-151 €206,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IOI 4-CH PCIE 2,5 Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-152 €289,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter Cw-Serie auf LUCID Triton™ (mit O-Ring) #23-669 €36,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 5 m #17-112 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas, M8 GPIO, EU-Stecker #18-365 €73,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas/Helios™2, M8 GPIO, US-Stecker #18-364 €75,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20 Stativadapter für Phoenix™ und Triton™ #11-474 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
CAT6A-Kabel M12 auf RJ45, IP67-Schutzart, 5 m #13-749 €52,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel M8 8 Pins, 1 m #13-750 €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M8-GPIO-Kappe, IP67-Schutzart #13-753 €4,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 29,9 mm Länge #13-739 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 39,8 mm Länge #13-740 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 59,9 mm Länge #13-741 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 38,5 mm Länge #13-742 €88,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 68,5 mm Länge #13-743 €88,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Objektivtubus, 59 mm Innendurchm., 55,5 mm Innenlänge #17-079 €114,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Objektivtubus, 59 mm Innendurchm., 71,5 mm Innenlänge #17-080 €114,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.