Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune fokussierbare Linse mit geringer Dispersion, VIS-Beschichtung | EL-10-30-TC-VIS-12D

Mehr Produkte von Optotune
×
Produkt #34-970 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Stk. 1+
€625,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Specialty Lens
Lebensdauer:
>1,000,000,000
Modellnummer:
EL-10-30-TC-VIS-12D
Reaktionszeit (ms):
2.5 (10%-90% step)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.0
Außendurchmesser (mm):
30.0
Dicke (mm):
10.70

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Beschichtung:
BBAR (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Abbe-Zahl (vd):
100.00
Fokusbereich:
+8.3 to +20 diopter
+55 to +120mm
Brechungsindex (nd):
1.300
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
Vertical: 0.2λ @ 525nm
Horizontal: 0.5λ @ 525nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
0 - 250, 400 abs. max
Energieverbrauch (W):
0 - 0.9 (0 - 2 abs. max)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Eine elektrisch fokussierbare Linse kann ein ganzes fokussierbares Objektiv oder Zoomobjektiv ersetzen. Wenn ein Steuerstrom angelegt wird, ändert die kompakte plankonvexe Linse ihren Radius. Durch die elektrische Veränderung des Radius kann der Brennweitenbereich zwischen +50 und +120 mm variiert werden. Dadurch kann die Linse für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, ein Mehrlinsensystem wird überflüssig. Die Deckgläser sind mit VIS- bzw. NIR-Beschichtung lieferbar.

Diese fokussierbaren Linsen können durch ihre Funktionalität in Laboren einen kompletten Linsensatz ersetzen. Durch die einfache Fokussiermöglichkeit wird ein komplexer mechanischer Aufbau zur Fokussierung (üblich bei mehrlinsigen Systemen) vermieden. Fokussierbare Linsen sind ideal geeignet für Forschungszwecke und OEM-Anwendungen, sie lassen sich kontinuierlich über einen spezifizierten Brennweitenbereich verstellen, sodass der Benutzer die Linsen optimal auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Die Linsen sind mit verschiedenen Beschichtungen lieferbar. Aufgrund der Fokussierbarkeit können die elektrisch fokussierbaren Linsen von Optotune ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optotune Steuermodul 4 | EL-E-4 #87-590 €322,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.