Produkt in den Warenkorb gelegt

Quadratische LED-Beleuchtung mit flachem Winkel, FPQ3-96RD, rot

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-809 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.455,00
Stk. 1+
€1.455,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
FPQ3-96RD
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Low-Angle Square Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
W 96 mm x D 96 mm x H 30 mm
Gewicht (g):
170

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
630.00

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
13

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbesserte Inspektion von rechtwinkligen und quadratischen Objekten gegenüber Ringlichtern
  • Beleuchtung unter flachem Winkel aus vier Richtungen
  • Ideal für die Inspektion von Lebensmittelverpackungen und Leiterplatten

Die CCS quadratische LED-Beleuchtung mit flachem Winkel bietet eine gleichförmige, diffuse Beleuchtung mit flachem Winkel aus vier Richtungen. Das Design verhindert Glanz und ermöglicht die Detektion von Konturen und Ecken, die mit traditionellen Ringlichtern nur schwer möglich ist. Die Beleuchtungen besitzen Befestigungslöcher auf der Oberseite und an den Seiten, sodass eine flexible Systeminstallation ermöglicht wird. Die CCS quadratische LED-Beleuchtung mit flachem Winkel eignet sich ideal für die Erkennung von geprägten Zeichen und die Inspektion von quadratischen Teilen wie Lebensmittelverpackungen, Leiterplatten und Druckmustern.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird die Stromversorgung #66-855 benötigt und separat verkauft.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Digital-Controller, erweitert, 24 V, 3 Kanäle #19-970 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SM Controller-Kabel, 5 m #19-971 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-5-FL, offene Enden #20-171 €48,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1 #20-172 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller-Kabel FCB-1-FL, offene Enden #20-175 €28,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Digital-Controller, 24 V, 2 Kanäle #19-969 €725,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.