Produkt in den Warenkorb gelegt

Quadratische LED-Beleuchtung mit flachem Winkel, FPQ3-120SW, weiß

Mehr Produkte von CCS
×
Produkt #21-813 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.570,00
Stk. 1+
€1.570,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Farbtemperatur (K):
6000

Product Details

Modellnummer:
FPQ3-120SW
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
CCS
Gehäusegeometrie:
Low-Angle Square Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
W 120 mm x D 120 mm x H 30 mm
Gewicht (g):
220

Optical Properties

Farbe:
White

Performance

Energieverbrauch (W):
27

Hardware & Interface Connectivity

Eingangsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verbesserte Inspektion von rechtwinkligen und quadratischen Objekten gegenüber Ringlichtern
  • Beleuchtung unter flachem Winkel aus vier Richtungen
  • Ideal für die Inspektion von Lebensmittelverpackungen und Leiterplatten

Die CCS quadratische LED-Beleuchtung mit flachem Winkel bietet eine gleichförmige, diffuse Beleuchtung mit flachem Winkel aus vier Richtungen. Das Design verhindert Glanz und ermöglicht die Detektion von Konturen und Ecken, die mit traditionellen Ringlichtern nur schwer möglich ist. Die Beleuchtungen besitzen Befestigungslöcher auf der Oberseite und an den Seiten, sodass eine flexible Systeminstallation ermöglicht wird. Die CCS quadratische LED-Beleuchtung mit flachem Winkel eignet sich ideal für die Erkennung von geprägten Zeichen und die Inspektion von quadratischen Teilen wie Lebensmittelverpackungen, Leiterplatten und Druckmustern.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird die Stromversorgung #66-855 benötigt und separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.