Produkt in den Warenkorb gelegt

LM-45 Thermosäule-Laserleistungsmessgerät, 100mW-25W

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #68-629 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.199,75
Stk. 1+
€2.199,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
LM-45
Coherent Part Number: 1168342
Typ:
Meterless
Linearität (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 50
Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%):
±3
Kühlmethode:
Air
Maximale eingehende Energiedichte:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
10,600
Wellenlängenbereich (μm):
0.25 - 10.6

Sensor

Sensor:
Quad Element Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±1.5
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
25
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
100mW - 25W
Minimale Leistung (mW):
100

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Thermosäulen-Detektorelement zur Messung hoher Leistungen
  • Messung der Strahlposition auf der Detektoroberfläche
  • ISO 17025 zertifiziert

Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren sind Allzwecksensoren zur Messung der durchschnittlichen Laserleistung bzw. Laserpulsenergie der unterschiedlichsten Dauerstrich- oder Impulslaser. Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren bestimmen bei der Messung der Laserleistung mit ihrem Thermosäulen-Quadrantensensor die Position des Laserstrahls auf der Detektoroberfläche. Coherent® Thermosäulen-Sensoren können für einen großen Eingangsleistungsbereich genutzt werden und haben keine Sättigungsgrenze.

Bitte beachten Sie: Der LM-20 ist für den integrierten Einsatz vorgesehen und muss auf einem Kühlkörper montiert werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.