Produkt in den Warenkorb gelegt

LM-10 Thermosäule-Laserleistungsmessgerät, 10mW-10W

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #68-628 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.870,00
Stk. 1+
€1.870,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
16
Linearität (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Kalibrierwellenlänge (nm):
10,600
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 10
Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%):
±3
Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±1.5
Kühlmethode:
Air
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
10
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
10mW - 10W
Maximale eingehende Energiedichte:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Minimale Leistung (mW):
10

Product Details

Modellnummer:
LM-10
Coherent Part Number: 1168340
Typ:
Meterless

Optical Properties

Wellenlängenbereich (μm):
0.25 - 10.6

Sensor

Sensor:
Quad Element Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Thermosäulen-Detektorelement zur Messung hoher Leistungen
  • Messung der Strahlposition auf der Detektoroberfläche
  • ISO 17025 zertifiziert

Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren sind Allzwecksensoren zur Messung der durchschnittlichen Laserleistung bzw. Laserpulsenergie der unterschiedlichsten Dauerstrich- oder Impulslaser. Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren bestimmen bei der Messung der Laserleistung mit ihrem Thermosäulen-Quadrantensensor die Position des Laserstrahls auf der Detektoroberfläche. Coherent® Thermosäulen-Sensoren können für einen großen Eingangsleistungsbereich genutzt werden und haben keine Sättigungsgrenze.

Bitte beachten Sie: Der LM-20 ist für den integrierten Einsatz vorgesehen und muss auf einem Kühlkörper montiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.