Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlformender Diffusor, Batwing, 127° Diffusionswinkel, 25 mm Durchmesser

Angle Bending Diffuser

Angle Bending Diffuser

×
Produkt #28-929 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,00
Stk. 1-9
€75,00
Stk. 10+
€67,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Batwing Diffuser
Hinweis:
Glossy, specularly-reflective side should face incident light for optimal performance.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.13
Dicke (mm):
1.75 ±0.36

Optische Eigenschaften

Diffusionswinkel (°):
127
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-34 to +70

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Versionen für hohe Effizienz, Lichtumlenkung, Batwing- und Ellipsen-Form verfügbar
  • Transmissionseffizienz >88%
  • Kostengünstige, hochqualitative Diffusoren

Die strahlformenden Diffusoren erzeugen eine gleichmäßige Verteilung von LED- oder Fluoreszenz-Beleuchtung, werden in verschiedenen Versionen z. B. für hohe Effizienz, die Lichtumlenkung oder zur Erzeugung von Batwing- oder Ellipsen-Formen angeboten und erreichen eine hohe Transmissionseffizienz von >88%. Die Versionen für hohe Effizienz und die Lichtumlenkung erzeugen eine gleichmäßige Lichtverteilung, während die Batwing- und Ellipsen-Versionen Licht entsprechend ihrer jeweiligen Geometrie verteilen. Die strahlformenden Diffusoren ermöglichen Diffusionswinkel zwischen 8° und 127° und werden ungefasst mit 25 mm Durchmesser und 1,75 mm Dicke angeboten, sodass sie einfach in verschiedenste Labor- und OEM-Anwendungen integriert werden können. Die Diffusoren eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine exzellente Entpixelung, Winkelkontrolle, Farbmischung und Farbeinheitlichkeit benötigt werden.

Technische Informationen

BEAM SHAPING DIFFUSERS
Type of Diffuser Description Diffusion Example
High Efficiency Diffuser High Efficiency Diffusers are ideal for providing even illumination in LED applications. They provide excellent depixellation, angle control, and color uniformity.
Linear Batwing Diffuser Linear Batwing Diffusers diffuse light in a batwing distribution, ideal for eliminating central hotspots from a light source. Incident light should be from the glossy, specularly-reflective side of these diffusers for optimal performance. Light distributions may vary significantly depending on the light source used.
Elliptical Diffuser Elliptical Diffusers diffuse light assymetrically, creating an elliptical light pattern. The diffusing angles are specified as W x L.
Angle Bending Diffuser Angle Bending Diffusers both redirect and diffuse incident light, ideal for creating diffuse lighting in space-constrained environments.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.