Produkt in den Warenkorb gelegt

Liniengitter Chrom auf Glas, 2" x 2"

×
Produkt #62-536 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€655,00
Stk. 1-4
€655,00
Stk. 5+
€623,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gesamtgenauigkeit (mm):
±0.002
Liniendicke (mm):
Center Line: 0.05 ±0.002
Inner Line: 0.05 ±0.002
Abstand Mitte-Mitte (mm):
1.00 ±0.001

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
50.80
Mustergröße (mm):
30.1 x 30.1
Dicke (mm):
1.50
Breite (mm):
50.80

Optical Properties

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Clear Float Glass
Optische Dichte OD:
>3.0
Oberflächenqualität:
20-10 over active area, 60-40 outside
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Testen und Korrigieren von Verzeichnung in bildgebenden Systemen
  • Kalibrierung perspektivischer Fehler von Mikroskopbühnen
  • Messung des Bildfeldes

Testbilder mit Liniengitter können aufgrund der sich wiederholenden parallelen Linien in X- und Y-Richtung für die Kalibration von Bildverarbeitungssystemen und Mikroskopbühnen verwendet werden. Die Linien dienen als Referenz zur Bestimmung und Beseitigung von Verzeichnung und perspektivischen Fehlern in bildgebenden Systemen. Die Testbilder sind mit Chrom auf klarem Floatglas und gering reflektierendem Chrom auf weißem Kalknatronglas verfügbar. Das Chrom auf klarem Floatglas kann für die transmissive Beleuchtung mit Hintergrundlicht verwendet werden, während das gering reflektierende Chrom im Auflicht verwendet werden kann, ohne dass störende Reflexionen im Bild des Testmusters auftreten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.