Produkt in den Warenkorb gelegt

Leica Polarisationsfilterhalterung für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

Leica Polarization Filter Attachment for SCHOTT EasyLED Backlights

×
Produkt #15-920 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Stk. 1+
€135,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
158.510
Typ:
Accessory
Hersteller:
SCHOTT

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-907
Europe: #15-907
Japan: #15-907
Korea: #15-907
China: #15-907

Gewinde & Montage

Gewinde:
M52 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
  • Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
  • Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme

Die SCHOTT Beleuchtungen der EasyLED-Serie sind kompakt und besitzen integrierte Controller, die eine kontinuierliche Intensitätsregelung bieten. Die Beleuchtungen sind als Ringlichter, Hintergrundbeleuchtungen oder Spotlichter verfügbar. Zubehör zur Integration der Beleuchtung in Mikroskopsysteme ist ebenfalls erhältlich. EasyLED Ringlichter bieten eine homogene und schattenfreie Beleuchtung. Die Plus-Ringlichter besitzen außerdem steuerbare LED-Segmente zur verbesserten Kontrasteinstellung. EasyLED Hintergrundbeleuchtungen passen zu den üblichen Mikroskopstativgrößen mit 84 bis 180 mm Durchmesser und bieten eine gleichförmige Beleuchtung über die gesamte aktive Fläche mit 50 mm Durchmesser. EasyLED Spotlichter können an jedem Mikroskopstativ befestigt werden, um die Integration in existierende Mikroskopsysteme zu vereinfachen. Sie sind mit einem oder zwei einstellbaren Spots verfügbar. Die SCHOTT Beleuchtungen der EasyLED-Serie sind ein idealer Ersatz für konventionelle Kaltlichtquellen mit Lichtleitern, die in Bildverarbeitungs- oder Mikroskopieanwendungen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halogenfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-938 €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gelber Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-936 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Grüner Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-935 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blauer Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-934 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Roter Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-933 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montagebasis für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-931 €92,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gelenkarm 200 mm für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-930 €275,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbststehende Halterung für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-929 €59,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für ZEISS K/M Stative für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-928 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 35 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-927 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 32 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-926 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 30 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-925 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 25 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-924 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 20 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-923 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Leica Polarisationsfilterhalterung für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-920 Ausverkauf €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für 180 mm Grundplatte für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-918 €101,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für 120 mm Grundplatte für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-917 €82,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für 100 mm Grundplatte für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-916 €82,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für 90 mm Grundplatte für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-915 €82,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationsfilterhalterung für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-914 €190,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivadapter 60 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Ringlichter #15-912 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivadapter 58 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Ringlichter #15-911 €53,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Diffusor für SCHOTT EasyLED Ringlichter #15-910 €320,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für SCHOTT EasyLED Ringlichter #15-909 €305,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationsfilterset für SCHOTT EasyLED Ringlichter #15-908 €580,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für SCHOTT EasyLED Ringlichter #15-907 €64,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.