Produkt in den Warenkorb gelegt

Laser ZX20, 100 mW, 660 nm, 90°

×
Produkt #19-437 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Stk. 1-9
€1.190,00
Stk. 10+
€1.070,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

IEC-Klasse:
3B
Hinweis:
Power Supply:#24-361
M12 Cable: #64-836
Art:
Homogeneous Line
Hersteller:
Z-Laser
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
90
Gehäuselänge (mm):
97
Gehäusedurchmesser (mm):
20
Treffpunktlage (mrad):
<0.8

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
660.00
Farbe:
Red
Auffächerungswinkel (°):
90.00
Fokusbereich:
100mm to Collimation

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
100
Leistungsstabilität (%):
±3
Punktstabilität (μrad/°C):
<10
Modulationsfrequenz (kHz):
400

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Auskopplung:
Free Space
Stecker:
5 pins, M12
Eingangsspannung (V):
5 - 30 DC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Linien mit homogener Intensitätsverteilung und Auffächerungswinkeln von 20° bis 90°
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67
  • Verfügbare Wellenlängen: violett, blau, grün und rot

Die Z-Laser ZX20 fokussierbaren Laserdiodenmodule für die Bildverarbeitung bieten eine gleichmäßige Intensitätsverteilung bei der Linienerzeugung und werden mit Wellenlängen von 405 bis 660 nm für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen angeboten. Das Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67 besitzt Stoß- und Vibrationsschutz und ermöglicht so einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Die ZX20 fokussierbaren Laserdiodenmodule von Z-Laser sind manuell fokussierbar ohne Verwendung zusätzlicher Werkzeuge und ideal für den Einsatz bei Mess- und Ausrichtungsanwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, bei 3D-Messungen, Positionierungen und Triangulationsanwendungen. Weitere Eigenschaften sind die TTL-Modulation mit 400 kHz für die Kamerasynchronisation, die analoge Modulation zur Einstellung der Ausgangsleistung und die serielle Schnittstelle für die Überwachung von Temperatur, Lasereinsatz und Fehler-Codes.

Bitte beachten Sie: Für eine einfache Systemitegration wird das M12-Verbindungskabel #64-836 empfohlen.

Am häufigsten werden in der industriellen Bildverarbeitung rote Wellenlängen (640 und 660 nm) eingesetzt, da die Quanteneffizienz der meisten Kamerasensoren auf diesen Wellenlängenbereich optimiert ist. Bei halbtransparenten Oberflächen oder bei hochreflektierenden Oberflächen wie poliertem Metall oder Lötstellen wird häufig violettes (405 nm), blaues (450 nm) und grünes (520 nm) Licht eingesetzt. Diese Wellenlängen können ebenfalls eingesetzt werden, um einen visuellen Kontrast auf glühendem Material wie geschmolzenem Stahl zu erzeugen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Verkippbare Wärmesenke #83-768 €360,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verkippbare Halterung aus Aluminium #64-834 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bewegliche Halterung mit Wärmesenke #63-882 €310,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kabel mit M12-Stecker, 2 m Länge #64-836 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 9 V für Laser ZX20, austauschbare Stecker #24-361 €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.