Produkt in den Warenkorb gelegt

USB-Laser, 520 nm, 20 mW

×
Produkt #26-939 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€450,00
Stk. 1-9
€450,00
Stk. 10+
€405,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
10 - 35
Betriebsspannung (V):
5
Ausgangsleistung (mW):
20
Wellenlänge (nm):
520.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Stromversorgung:
USB 5V ±0.5V 1A
Modulationsfrequenz (kHz):
0.1 - 50
Strahldurchmesser (mm):
4.5
Strahldivergenz (mrad):
Adjustable
CDRH-Laserklasse:
IIIB
Farbe:
Green
Länge (mm):
90.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Stromversorgung und Steuerung über Computer
  • Software für Einstellung der Modulation und Ausgangsleistung
  • Verfügbar mit Wellenlängen von 405 nm bis 940 nm

Laserdiodenmodule für Justagearbeiten mit USB-Anschluss können einfach über USB verbunden, konfiguriert und mit Strom versorgt werden. Es wird keine weitere externe Stromversorgung benötigt. Wenn der Laser vom Computer getrennt wird, werden Einstellungen wie Modulation oder Ausgangsleistung gespeichert und somit eine hohe Flexibilität ermöglicht. Wenn lediglich ein An/Aus-Betrieb und keine weiteren Einstellungen erforderlich sind, können die Laser auch einfach über einen USB-Stromadapter mit 5 V angeschlossen werden. Die Software der Laserdiodenmodule für Justagearbeiten mit USB-Anschluss bietet eine einfache Einstellung von Ausgangsleistung und Modulation des Laserstrahls durch den Benutzer. Es sind verschiedene Wellenlängen vom VIS- bis IR-Bereich verfügbar. Die Laserdioden können ideal in Ausrichtungsanwendungen mit beschränktem Platz eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.